SITRANS TH320/420专为在恶劣环境中进行可靠的温度测量而设计,通过高级诊断功能将RTD、TC、电阻和mV信号转换为稳定的4—20 mA/HART输出。TH420 增加了具有 4 线式连接和热备份功能的双输入,因此如果一个传感器出现故障,数据可以持续流动。采用 Profibus PA 增强的 SITRANS TH420 PA 可提供高可用性和测量精度。使用 SIMATIC CFU 进行轻松调试和有效的预防性维护只是这些变送器提供的丰富功能的几个例子:
- 通用输入支持 RTD、TC、电阻和 mV
- 用于预防性维护的高级诊断
- TH420 双输入,带热备份,可实现高可用性
- 用于增强集成的 Profibus PA 选项
- 通过 SIMATIC CFU 快速调试