Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS TH100?TH100

SITRANS TH100 是一款紧凑的头戴式变送器,可将 Pt100 转换为稳定的 4—20 mA 信号,以实现可靠的温度监控和经济的工厂运营。TH100使用 SIPROM T 和 USB 调制解调器对其进行快速配置,以缩短调试时间。

主要好处

降低生命周期成本

利用侧重于 Pt100 输入的成本优化设计、紧凑的磁头安装和强大的 4—20 mA 输出,以简化改造并降低复杂性。

加快调试速度

使用带有 TH100 调制解调器的 SIPROM T 在几分钟内完成配置,然后连接一个简单的 2 线回路,以实现快速启动和稳定的结果。

提高危险区域的安全性

选择获得国际批准的本质安全执行器,以便在潜在的爆炸性环境中自信地运行。

特色功能