all
支持通用传感器输入
连接 RTD、热电偶、电阻器、电位计和毫伏电源,以灵活地测量整个工厂的温度。
SITRANS TF320/420是坚固耐用的现场安装温度变送器,可确保在恶劣条件下进行准确、连续的测量。通用输入、易于配置和强大的诊断功能可确保流程的稳定和安全。
投资组合:
TF420 中的热备份可无缝切换到第二个传感器,因此在故障期间测量不会丢失数据。
SIL2/3 认证和广泛的 Ex 认证使 TF420 适用于安全关键型应用和低至 −50 °C 的极端环境。
通过 SIMATIC PDM、手持通信器或带有按钮的本地显示器快速进行设置,以实现快速调试。
连接 RTD、热电偶、电阻器、电位计和毫伏电源,以灵活地测量整个工厂的温度。
在 TF420 中使用带有传感器漂移检测功能的 Calendar‑van-Dusen 校准来保持精度并有效地规划维护。
利用符合 HART 7 和 NE107 标准的诊断警报器在本地或通过控制系统显示可操作的状态数据。