all
时间序列数据存储
额外增加 5 GB 的时间序列数据,扩展您的数据存储容量。收集和分析全面的历史数据,以确定长期趋势并提高运营洞察力。
SITRANS Store IQ Package 数据存储扩展扩展扩展了 SITRANS Store IQ Package Base,增加了 5GB 的时间序列数据存储空间。存储更多关键数据,以获得全面的库存视图。
SITRANS Store IQ 是一种监控解决方案,可以减少实际库存水平的不确定性,并为正确管理库存提供数据基础,防止材料耗尽并优化供应链流程。监控价值链中的过程价值以最大限度地提高质量。SITRANS Store IQ 提供结构化、可视化和警报功能。
SITRANS Store IQ 包由 MindSphere 应用程序 SITRANS Store IQ 和精选的 MindSphere Resources 组成,这些资源是访问平台和使用该应用程序所需的精选 MindSphere Resources。欲了解更多详情,请阅读 产品表。
额外增加 5 GB 的时间序列数据,扩展您的数据存储容量。收集和分析全面的历史数据,以确定长期趋势并提高运营洞察力。
通过设置自定义 KPI 阈值来主动管理库存水平。在升级之前评估库存状况并确定潜在问题。
监控各种过程值,包括湿度、温度和任何数字输入。详细了解您的操作环境,进行主动系统管理。