all
时间序列数据摄取率
额外提供 0.1 KB/s 的时间序列数据采集速率,为您的数据处理提供理想的支持。更快地捕获和处理数据,以便及时进行分析和提高运营响应速度。
SITRANS Store IQ Package 数据采集扩展可增强您的库存管理。此扩展到 SITRANS Store IQ Package Base 提高存储 IQ 的数据摄取速率以改善数据功能。SITRANS Store IQ 是一种监控解决方案,可以减少实际库存水平的不确定性,并为正确管理库存提供数据基础,防止材料耗尽并优化供应链流程。监控价值链中的过程价值以最大限度地提高质量。SITRANS Store IQ 提供结构化、可视化和警报功能。
SITRANS Store IQ 包由 MindSphere 应用程序 SITRANS Store IQ 和精选 MindSphere 资源组成,这些资源是访问平台和使用该应用程序所需的精选 MindSphere 资源。欲了解更多详情,请阅读产品说明书。
额外提供 0.1 KB/s 的时间序列数据采集速率,为您的数据处理提供理想的支持。更快地捕获和处理数据,以便及时进行分析和提高运营响应速度。
灵活的结构配置任何规模的库存网络。根据您的运营需求调整系统,从小型设置到大规模部署。
通过设置自定义 KPI 阈值来主动管理库存水平。在升级之前评估库存状况并确定潜在问题。