Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SITRANS SSE IQ 模型创建器?

SITRANS SSE IQ Model Creator 是一款基于 Web 的应用程序,使过程工程师无需任何数据科学专业知识即可构建、评估和部署基于 AI 的软传感器模型。它仅使用 CPU 在本地运行,可以保护敏感的过程数据,同时为产品质量、纯度、粘度和排放等难以测量的过程参数提供实时预测模型。

适用于工艺工程师的 AI,不仅限于数据科学家

通过指导性工作流程构建、评估和部署软传感器模型,无需数据科学专业知识。自动机器学习可处理算法选择和模型训练,从而使整个工厂的人工智能大众化。

全面的数据保护

模型创建器在本地的 CPU(标准笔记本电脑或服务器上)上运行,从未将任何流程数据发送到云端。敏感的工业数据保持全面保护,同时仍支持强大的基于人工智能的软传感器建模。

免费快速投资回报率和可行性测试。

在 1-3 个月内实现投资回报率。免费构建和评估模型,仅在导出时付费。部署到 SITRANS SSE IQ、Industrial Edge 或 SIMATIC APC 套件——一键部署,无需 IT 项目。按照自己的节奏进行扩展。

特色功能

指导式工作流程 — 不需要 AI 专业知识

透明的分步工作流程指导用户从数据上传到模型导出。在 “最快”(约 2 分钟内验证模型)或 “最佳拟合”(详尽的算法搜索)之间进行选择。该平台会自动尝试数百种模型配置并选择最佳配置——无需数据科学背景。可以按顺序排队和训练多个模型。

SITRANS SSE IQ 模型创建器-工作流程概述 4:3

数据预处理和质量验证

以 CSV、XLSX、Parquet 或 Pickle 格式(最大 200 MB)上传历史流程数据。该平台指导您处理缺失值、检测和移除异常值以及提供交互式可视化(时间序列、直方图、散点图),以便工程师可以在建模之前检查数据质量。真实的工厂数据总是不完美的——此步骤可确保模型输入干净、可靠。

SITRANS SSE IQ 模型创建器-数据验证 4:3

利用关联洞察进行智能特征选择

了解哪些过程变量最重要。该平台提供关联矩阵、关联聚类和 PCA/Z 分数标准化,以帮助工程师识别最相关的输入特征。特征选择以分析见解为指导,使过程专家能够完全透明地控制模型输入,从而确保软传感器模型具有物理意义和准确性。

SITRANS SSE 智商模型创建器-关联矩阵 4:3

模型评估-包括合规性检查

使用 R² 分数、平均百分比误差、残差图以及实际值与预测值图表评估模型性能。至关重要的是,内置的 EPA PS-16 合规性测试(相对精度、偏差测试、相关性测试)为排放监测应用提供了清晰的通过/不通过信号。监管检查已完全集成,可降低合规风险并加快部署决策。

SITRANS SSE IQ 模型创建器-模型评估 4:3

一键加密导出

只需单击一下,即可以标准化加密格式将经过训练的模型直接导出到SITRANS SSE IQ、Siemens Industrial Edge或SIMATIC APC套件。没有 IT 项目,没有整合工作。导出的模型在SITRANS ASM/SSE环境中通过偏差、关联和F测试(95% 的置信度)进行验证,使您在单一的端到端工作流程中从原始数据到车间部署。

SITRANS SSE IQ 模型创建器-模型导出 4:3

了解其他人如何使用 SITRANS SSE IQ 模型创建器

Select...

SITRANS SSE 化工行业智商模型创建者

实时预测产品纯度(例如苯胺、乙烯)、粘度和水分,取代每周仅进行一次的缓慢、昂贵的实验室测量。使用实时质量数据作为受控变量,实现高级过程控制。通过消除实验室延迟和减少不合格生产,在不到 1-3 个月的时间内实现投资回报。

Bigstock 204806845 精炼厂原装