all
一键初始化
只需一个按钮即可初始化设备。使用应用程序参数选择控制模式,实现精确、开/关或增强应用。使用支持 NAMUR NE107 的清晰四键显示屏进行操作,以提高可用性。
SIPART PS100 是一款紧凑、可靠的阀门定位器,可为标准应用提供快速、精确的控制。PS100它确保了不同行业的高效、准确的阀门定位。
复杂的阀门设置和操作通常会导致延迟和成本增加。SIPART PS100 提供一键初始化,便于快速、轻松地进行设置。PS100其坚固的设计,采用铝制或聚碳酸酯外壳和耐腐蚀消音器,可确保在恶劣环境中性能可靠,即使在强烈振动下也能精确记录阀门位置。
快速轻松地调试设备以减少设置时间和运营成本。我们的直观设计和一键式初始化可轻松简化部署和集成。
坚固的外壳和优质的内部组件可在恶劣环境中保护 SIPART PS100。PS100这样可以最大限度地减少维护,延长产品使用寿命,并有助于提供稳定、可靠的性能。
SIPART PS100 将帮助您提高工厂效率和可用性,减少停机时间,实现系统持续可靠运行。PS100
只需一个按钮即可初始化设备。使用应用程序参数选择控制模式,实现精确、开/关或增强应用。使用支持 NAMUR NE107 的清晰四键显示屏进行操作,以提高可用性。
使用铝制或聚碳酸酯外壳在各种环境中保护您的设备。即使在强烈的振动下,也要依靠耐腐蚀消音器和非接触式传感器进行可靠、无磨损的阀门位置记录。
远程访问难以到达的位置的设备,简化调试,并检索本地显示屏上显示的数据之外的必要数据