all
MindConnect 库
使用即用的 MindConnect 库设置 Mindsphere,以简化云连接。将您的数据集成到云端以进行高级分析。缩短配置时间,加快数字化转型。
SIMATIC IOT2000 SG-Shield 可远程查看来自应变计称重传感器的测量值。IOT2000将您的称重传感器电缆连接到盾牌;系统通过 SIMATIC IOT2050 网关对模拟数据进行数字化并将其传输到云端,因此您可以随时检索客户等级。IOT2050
消除库存管理中的手动数据收集和延迟决策。SIMATIC IOT2000 SG-Shield 提供基于云的实时访问客户关卡,这样您就可以调整交付路线和优化物流。IOT2000
使用即用的 MindConnect 库设置 Mindsphere,以简化云连接。将您的数据集成到云端以进行高级分析。缩短配置时间,加快数字化转型。
使用 Node-RED 软件可以灵活地简化数据流的定制和集成。设计和部署满足您需求的解决方案,并动态调整您的系统架构。
实现高精度,提供 +/-1,000,000 个零件的分辨率,为做出明智的决策提供可靠的数据。精确监控关键应用程序,确保操作完整性。