Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS Probe LU240?LU240

SITRANS Probe LU240 超声波液位变送器是一种经济高效、紧凑、智能的解决方案,用于测量水和废水、化学品储存容器、小型散装料斗或过滤床的液位、体积和体积流量。LU240它包括 3、6 或 12 米(10、20 或 40 英尺)的射程。

  • 对液体、浆液或固体进行精确的超声波测量
  • 完全封装和保护
  • 无需手动清洁或维护
  • 易于安装和使用
  • HART 7 通信
  • 适合电池和太阳能供电,启动电流低,运行电压为 10.5 伏
  • 缩短了消隐距离
  • 4 按钮用户界面或远程配置
  • 带有 SITRANS AW050 适配器的可选蓝牙无线技术,可与 SITRANS 移动 IQ 应用配合使用

特色功能