Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 是具有远程安全操作功能的压力变送器。这使用户可以在控制室而不是在现场对所有设备进行编程,从而缩短需要功能安全的应用程序的调试时间,并降低维护成本,测试周期长达 15 年。它们是市场上第一款具有远程安全操作功能的压力变送器。

主要好处

降低维护成本

SITRANS P320/420发射机的测试验证间隔长达15年,将显著降低您的总体维护成本。使用远程安全处理功能节省更多资金。

轻松安装

无论您选择 P320 还是 P420,这两款设备都易于安装,因为它们具有自动零点校准和引导式调试功能。

为您的特定应用程序提供服务

这两款设备都具有从 20 mbar 到 700 bar 的宽测量范围。使用SITRANS P320/420为各种应用提供服务。

特色功能