Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择SITRANS P300?

SITRANS P300专为卫生过程而设计,在紧凑的不锈钢变送器中提供精确、稳定的压力测量。其可清洁的设计和广泛的卫生连接为食品、饮料和制药生产线带来了信心。

投资组合亮点:

  • 表压和绝对压力变体
  • 螺纹和暗装式卫生过程接头 [
  • 4—20 mA/HART、PROFIBUS PA 或基金会现场总线
  • 区域 0 或 1 的本质安全选项

主要好处

简化卫生合规流程

采用不锈钢外壳和嵌入式卫生接头,符合 EHEDG 和 3A 要求,可简化食品、饮料和制药环境中的清洁和验证。

增强测量信心

在 0.008 至 400 bar 的宽范围内实现高达 0.075% 的高精度,长期漂移低,有助于稳定控制回路并提高产品质量。

加快调试和控制

使用本地按钮进行快速配置,并通过 HART、PROFIBUS PA 或 FOUNDATION 现场总线进行无缝集成,以实现高效的设置和诊断。

特色功能