为什么 SITRANS LT500?LT500
SITRANS LT500 是用于雷达和超声波发射器、传感器或任何 2-线 4-20 mA 设备的液位和泵控制器的下一次演进。LT500它的应用范围从基本液位测量到复杂的泵送程序,通过智能液位和泵控制来优化操作并显著节省成本。SITRANS LT500 控制器提供:LT500
- 测量类型: 液位、距离、空间、体积、差值、平均值、扬程和明渠流量
- 测量范围: 基于传感器,配备 SITRANS LR110/LR120 和 SITRANS Probe LU240 Probe 以及超声波传感器 LU240
- 通讯: 最多三个 4 至 20 mA 输出
- 现场总线选项卡: 以太网 IP、HART、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA 或 PROFINET 选项
- 产出: 2 x 4... 20 mA,+ 1 x 4-20 mA 输出,带 HART 卡、6 x 继电器和现场总线