Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS LR100?LR100

SITRANS LR100 系列是带蓝牙功能的 80 GHz 液位雷达发射器,用于液体或固体的液位测量。LR100窄梁允许灵活地安装在现有船只开口处或通过塑料容器进行非侵入性安装,从而简化了设置。

该系列由五个发射机组成:

  • SITRANS LR100: 使用电缆对 8 m 进行基本 4-20 mA 测量
  • SITRANS LR110: 具有通信、危险认证选项,射程可达 15 m
  • SITRANS LR120: 具有通信、最远可达 30 m 的射程和用于防洪的可选潜水防护罩
  • SITRANS LR140: 使用终端连接时,基本测量值可达 8 m
  • SITRANS LR150: 具有 HART 通信、危险认证、本地 HMI 选项,续航里程可达 15 m

特色功能