all
精确检测散装固体
使用针对低密度材料的优化桨叶选项,测量谷物、饲料、水泥、塑料和木屑的满载、空载和需求状况。
SITRANS LPS200 是一款坚固耐用的旋转拨片开关,用于对散装固体进行可靠、安全的点位检测。LPS200其坚固耐用的设计可准确检测各种材料的不同条件,适应高温或堆积的恶劣环境。SITRANS LPS200 采用最先进的安全技术和多种拨片选项,性能多样,性能可靠。LPS200
在任何设备上接收轮换停止和物料存在警报,并通过统一通知更快地采取行动。
使用来自 Unified Edge 应用程序的仪表板和 KPI 来发现积累、检测故障状况并确定服务优先级。
将 SIL2 选项和旋转故障检测与集中监控相结合,以增强合规性和操作员信心。
使用针对低密度材料的优化桨叶选项,测量谷物、饲料、水泥、塑料和木屑的满载、空载和需求状况。
选择具有耐高温型号和坚固耐用的 IP65 外壳的紧凑型、扩展版或电缆延长版,以实现可靠运行。
使用 WinCC Unified for Industrial Edge 和 Notifier、Energy Manager 和 Performance Insight 来集中数据、警报和关键绩效指标,从而更快地做出决策。