all
支持防爆变体
根据需要选择 ATEX 和 IEC Ex 选项,以满足严苛环境中的安全需求。
SITRANS LH300 是一款用于静水液位测量的井用探头。LH300其紧凑的耐腐蚀设计确保了易于安装和较长的使用寿命,即使在饮用水系统、水箱和大坝等恶劣环境中也是如此。该变送器配有保护盖和坚固的不锈钢外壳,可提供可靠、安全的压力信号转换,以实现精确的液位监测。
使用陶瓷膜和 4 至 20 mA 输出测量静水位,以获得储罐、井、通道和大坝之间的一致数据。
使用不锈钢外壳和带保护盖选项的 IP68 设计,可延长饮用水和废水中的使用寿命。
使用 Unified Edge 应用程序可视化警报和日志,集中管理部署,以实现更快的更新和一致的接口。
根据需要选择 ATEX 和 IEC Ex 选项,以满足严苛环境中的安全需求。
电缆中带有湿度过滤器的排气管提供压力补偿,可避免冷凝,从而获得稳定的读数。
在 Industrial Edge 上部署 SIMATIC WinCC Unified 运行时和在线工程,实现一致的 HMI 和集中管理。