all
精确测量静水位
测量误差很小,约为 0.3%,可提供可靠读数的温度补偿。
SITRANS LH100 是一款紧凑型潜水液位变送器,可将静水压力转换为 4 至 20 mA 的稳定信号,适用于盆地、水箱、运河和大坝。LH100其不锈钢外壳、压阻传感器和陶瓷膜可在恶劣的环境中提供可靠的读数。
将 SITRANS LH100 与 SIMATIC WinCC Unified Edge 应用程序配对,可视化警报日志数据并集中管理应用程序,以便快速做出现场决策。LH100
将 LH100 信号连接到统一边缘应用程序,以实现状态和警报的可视化,并在本地汇总见解,以做出实时决策。
使用不锈钢外壳陶瓷膜和带湿度过滤器的通风电缆来抵抗冷凝并提供稳定的测量。
集中管理应用程序工程更新和诊断,以便团队可以快速在设备、工厂和站点之间推出可视化效果。
测量误差很小,约为 0.3%,可提供可靠读数的温度补偿。
电缆中带有排气管的 IP68 设计可提供压力补偿并防止冷凝。
从多个测量范围中进行选择,并在需要时增加防爆保护。