Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS LC300?LC300

SITRANS LC300 是一款反向频移电容连续液位变送器,非常适合对液体和固体或液体界面应用进行精确液位测量。LC300

容器喷嘴附近的材料积聚通常会影响测量精度。我们的 Active-Shield 技术通过忽略主动屏蔽部分积聚的影响来解决这个问题,从而使您的测量保持精确和可靠。

衬有 PFA 的探头提供高精度和可靠性。带有按钮校准功能的集成本地 LCD 显示屏简化了安装和编程。

主要好处

精确测量

即使在恶劣的条件下,也能对液体和固体进行可靠的液位测量。获取用于运营控制的精确数据,以做出明智的决策和流程优化。

降低成本

通过避免在容器喷嘴附近积聚材料,最大限度地减少维护和其他成本。简化性能,延长运行周期,减少清洁停机时间。

简化安装

借助集成的本地 LCD 显示屏和按钮校准,可轻松安装。标准的 2 线(4 至 20 mA)电流回路设计允许直接集成到您现有的控制系统中。

特色功能

开始吧