跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS Hub IQ?

SITRANS Hub IQ是一个基于云的工业物联网平台,用于远程管理SITRANS和第三方传感器。随时随地即时查看设备数据。SITRANS Hub IQ 采用零接触设置、用于参数化和固件更新的集中式传感器管理(如果支持),以及通过 MQTT 和 REST API 将数据路由到高级分析平台的开放式连接,可减少手动工作并加快维护。

触手可及的快速设备入门

只需几分钟即可连接现场设备,无需手动配置文件或专业的 IT 技能。Hub IQ 将每个传感器的工作量减少到几分钟,而不是数小时的配置工作。

用户友好的远程传感器管理

访问实时过程值、设备警报、诊断和设置。用户友好的仪表板可即时概览所有联网资产及其运行状态,因此可以更快地发现和解决问题。

无缝数据连接

无需使用预定义模板或灵活配置进行定制配置,即可通过 MQTT 或 REST API 轻松将实时传感器数据传输到 SCADA、DCS 和数据分析系统(Siemens 和第三方)。

特色功能

实时传感器运行状况仪表板

远程监控仪表板

在单个仪表板上监控所有连接的传感器。实时查看实时测量值、过程警报和设备运行状况指标。地图视图显示每台设备的地理位置,使操作员能够根据实际设备状态而不是预定的现场访问来确定现场干预的优先顺序。

轻松入门设备

将SITRANS现场设备和第三方产品添加到平台中,只需最少的手动输入。它允许您使用 MQTT 接口连接任何传感器。通过您选择的网关(例如使用 Siemens SIMATIC RTU3041C)使用 MQTT 连接您的现场设备和 IoT 传感器。新的传感器通过自动身份验证过程和预定义的配置模板无缝加载。

传感器入门工作流程
远程设备配置,确保轻松设置参数

远程配置和参数化

无需实地访问即可远程读取和写入设备配置参数。直接从云界面调整测量范围、警报设定点、阻尼值等。可能的功能范围取决于各个设备的功能和网络通信设置。

无线固件更新

使用最新固件让 SITRANS 设备保持最新状态,该固件在 Hub IQ 中自动提供,可以选择直接从云端推送或使用设备网络服务器、移动 IQ 或资产管理工具下载以供执行。中央固件更新管理可确保您免受网络安全威胁,访问最新功能并减少手动操作。

SITRANS Hub IQ 固件更新过程的屏幕截图
用于将数据转发到目标应用程序的 API 配置

实时通知和开放连接

Hub IQ 使用电子邮件通知向您发送可自定义的实时通知,以防出现警报。它还允许您通过 MQTT、REST-API 或 ftp 通信将实时传感器遥测数据传输到所需的第三方应用程序。例如,您可以将西门子水流量计产品组合等传感器连接到 Siemens SIWA 泄漏监测应用套件,以优化您的工厂运营。

探索其他资源和相关产品