all
监护权转移批准
获得 MID 指令批准,以进行水能计量监护移交。
为什么 SITRANS FUE950?FUE950
SITRANS FUE950 是一款多功能、经贸易转移批准的能量计算器,适用于加热和冷却系统。FUE950它提供精确的能量测量,以实现准确的客户账单和优化的能耗,从而提高生产率。其模块化设计具有灵活的 I/O 选项和长达 16 年的电池寿命,确保了可靠且适应性强的长期解决方案。
获得 MID 指令批准,以进行水能计量监护移交。
根据德国国家PTB K7.2标准获得冷却认证。
连接到 2 线和 4 线温度传感器。
根据 EN 1434 通过光学 M-Bus 读取数据。
使用灵活的输入/输出选项模块。
受益于长达 16 年的超长电池寿命。
随附经加热/冷却认证的 PT500 传感器套装(包括传感器袋)。
获取能量和体积流量的即时值。
可选择 2 路电流输出(4... 20mA,无源)。