Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS FMS500?FMS500

带有硬橡胶 NBR 和三元乙丙橡胶衬里的 SITRANS FMS500 传感器专为任何水应用而设计。FMS500其更高的低流量精度非常适合漏水检测。它采用 SENSORPROM™ 技术,提供真正的即插即用解决方案,便于调试和现场更换。

主要好处

准确测量流量

经过验证的校准可确保精确的流量测量。提高了漏水检测的低流量精度。

在任何环境中安装

SITRANS FMS500 传感器适用于地下和水下安装 (IP68),可确保在您的工作环境中可靠运行。FMS500

快速入门

包括集成接地电极,因此许多应用不需要接地环。Zero Up 和 Zero Down 安装功能。

特色功能