为何选择 SITRANS FMS400 电磁流量计传感器?
SITRANS FMS400 电磁流量传感器,依托超 40 年的流量产品技术沉淀,为您提供“更实用、更经济、更智能”的流量体验。
口径范围:DN15~DN600,橡胶和 PTFE 衬里材质,5 种电极材质可选。

SITRANS FMS400 电磁流量传感器,依托超 40 年的流量产品技术沉淀,为您提供“更实用、更经济、更智能”的流量体验。
口径范围:DN15~DN600,橡胶和 PTFE 衬里材质,5 种电极材质可选。

它遵循中国标准,聚焦中国客户应用特点,适配中国客户使用习惯,并满足客户对快速交付的需求。
可选±0.3%和±0.5%二种测量精度,模块化通讯技术,支持HART、MODBUS、PROFINET、PROFIBUS DP/PA、EtherNet/IP 多种通讯协议,。
坚固的传感器,产品采用全密封结构设计,防护等级可达IP67/IP68。坚固的设计可在恶劣环境下确保正常使用.
我们的策略包含三个不同的服务级别。该产品会通过一系列自我诊断功能持续进行自我监测,一旦检测到任何异常情况,便会通知您。
SENSORPROM™ 技术支持自动上传启动设置和校准数据,便于调试。Micro-SD 存储卡允许用户记录数据、保存设置和更新固件。
更多功能,通过测量液体的电导率测量增强过程控制和安全性
操作说明