Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS FMS300?FMS300

SITRANS FMS300 是一款坚固耐用的电磁流量传感器,可为导电液体提供精确的测量,具有多种线性和电极选项以及光滑的表面,可实现可靠的操作。FMS300它专为现场验证而设计,以保持流程畅通。

借助 SIMATIC HMI 统一舒适面板上的 Siemens Unified Edge Apps,团队可以扩展可视化,协调安全应用更新,并将 OT 与 IT 连接以实现更智能的运营。

主要好处

提高测量信心

使用焊接传感器结构和适合要求苛刻介质的材料选择,实现稳定、准确的流量读数。

简化调试

使用 SENSORPROM 技术自动进行负载校准和启动数据,实现快速设置和可靠移交。

减少维护工作量

在不使用活动部件和光滑表面的情况下运行,从而限制堆积,从而延长使用寿命。

特色功能