Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS FM100?

将 SITRANS FM100 与 Siemens Unified Edge 应用程序配对,将精确的流量和温度数据转化为边缘的即时操作洞察。紧凑型电磁计适用于中小型流量,而应用程序则可简化工厂间的可视化、分析和设备管理。

主要好处

加快调试

通过 IO Link 或可配置输出进行集成。使用光学触摸键和可旋转显示屏在本地进行设置,以便快速进行现场部署。

提高测量信心

通过双向测量和集成的 PT1000 温度传感器监控中小型流量,以获得更丰富的背景信息。

简化剂量和控制

使用带有外部控制的计量功能来优化灌装和注射任务,同时通过可配置的计数器跟踪总量。

特色功能