SITRANS FM MAG 8000是一系列电池供电流量计,专为可靠的水流量测量而设计。这种灵活性允许安装在几乎任何地方,从而确保准确、高性能的水流量测量。其可选的 IIoT 无线通信模块可以远程读取智能水管理的综合数据。

all
SITRANS IQ Guard
体验关键过程现场设备的全天候透明度。SITRANS IQ Guard 涵盖过程集成、全面验证、诊断以及设备和值的持续监控。
SITRANS FM MAG 8000是一系列电池供电流量计,专为可靠的水流量测量而设计。这种灵活性允许安装在几乎任何地方,从而确保准确、高性能的水流量测量。其可选的 IIoT 无线通信模块可以远程读取智能水管理的综合数据。
远程监控抽水、水分配、供水网络和灌溉情况。智能水表、高级远程配置和内置传感器认证使您能够轻松管理水的数量和质量。
SITRANS FM MAG 8000允许在水处理和雨水条件下承受污水负荷,并可以进行精确的体积测量。SIWA 套件和 SITRANS 集线器 IQ 补充了泵效率、下水道管线等方面的数据。
远程访问使您可以利用完整的传感器和通信数据减少正常服务的现场访问,同时还可以接收用于高级网络管理的完整数据。

体验关键过程现场设备的全天候透明度。SITRANS IQ Guard 涵盖过程集成、全面验证、诊断以及设备和值的持续监控。

将分布式基础设施的远程传感器管理统一到一个智能平台中。解决常见挑战,例如入门和设备管理、数据可见性有限和缺乏诊断洞察力。

使用可选的内置 MAG 8000 IIoT 或 MAG 8000 LW BLE 无线通信模块,远程读取 LTE-M、NB-IoT 或 LoRaWAN 涵盖的全面测量数据。