Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS F VA250 可变面积流量计?VA250

SITRANS F VA250 可变面积流量计可对封闭管道系统中的液体和气体进行可靠测量。VA250其坚固的全金属设计可确保在高压力、高温和腐蚀性介质等恶劣工业环境下的精度。这些仪表专为耐用性和安全性而设计,可减少维护并为有效的过程控制提供一致的数据。

投资组合:

  • SITRANS F VA250 可变面积流量计 VA250
  • SITRANS FM(电磁)
  • SITRANS FC(科里奥利)
  • SITRANS FS(超声波)
  • SITRANS FX(涡流)
  • SITRANS FP(差压)

主要好处

确保精确的流量测量

即使在极端条件下也能获得可靠的液体和气体读数,从而支持运营效率和安全性。

尽量减少停机

坚固的全金属结构和抗冲击外壳减少了维护需求并延长了使用寿命。

处理要求苛刻的应用程序

在高压和高温环境中自信地运行,包括腐蚀性和易燃介质。

特色功能