Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS FM Verificator?

SITRANS FM Verificator是一种高度先进的仪器,用于进行复杂的验证和性能检查。它通过在不干预安装的情况下进行现场测试,确保流量计符合规格,包括传感器的磁完整性。这种全自动验证可提供一份完整的报告,确认性能符合 ISO 9001 和 ISO 14001 标准。

主要好处

无需关机即可验证流量计

在生产线上进行全面检查,以避免移除,并在保持准确性和合规性的同时保持生产。

加快合规性报告

现场生成可追溯的验证证书,以做好审计准备并加快文档编制速度。

简化边缘可视化

将结果与 Unified Edge 应用程序配对,以在本地查看数据、集中管理应用程序并跨站点扩展。

特色功能