all
测量低电导率流量
对于困难的工艺介质,在每厘米大约一微西门子的低电导率下可以放心地运行。
配备传感器 911 E 的 SITRANS FM TRANSMAG 2 可在脉动流量、低电导率和重浆料等挑战性介质中进行可靠的流量测量。将该仪器与 Siemens Unified Edge Apps 配对可增加现代 HMI、集中式应用程序管理和可扩展部署,从而提高全厂效率
在采矿和纸浆应用中保持精确测量,在高固体浓度下具有强激发和快速响应-
采用焊接结构和先进的交变场技术,实现稳定的零点和坚固的性能。
通过 HART 和 PROFIBUS PA 连接到现有的自动化系统,提供用于诊断和状态的模拟和数字输出。
对于困难的工艺介质,在每厘米大约一微西门子的低电导率下可以放心地运行。
通过自动读取 SmartPlug 和在本地显示屏上进行简单的菜单操作,加快启动速度。
使用 WinCC Unified Runtime 和基于应用程序的警报和记录扩展程序,在边缘构建和管理 HMI。