Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SITRANS FM MAG 6000?

SITRANS FM MAG 6000是一款基于微处理器的发射机,适用于需要更高精度和更大功能的苛刻应用。这种高精度电磁计改善了流量测量,并可通过其集成平台灵活地用于所有产品。其独特的SensorProm技术可以简化调试,而经过验证的校准可确保最准确的流量测量。

主要好处

与 SITRANS FM 产品组合整合

我们的集成平台允许为所有产品(MAG 5100/3100/1100)灵活使用 FM MAG 5000 或 6000 发射器。

使用灵活的选项进行安装

FM MAG 5000 具有安装灵活性,可进行紧凑安装或单独安装。

轻松排除故障

全面的诊断和服务菜单改善了故障排除和设备验证。

特色功能