all
坚固的设计
FM MAG 3100 由碳钢(或 AISI 304)制成,具有耐腐蚀的双组分环氧涂层或 AISI 316 L 抛光法兰和外壳,可承受使用极端测量电极的特殊工艺条件。
SITRANS FM MAG 3100 是一款电磁流量传感器,专为几乎所有流量应用而设计。其种类繁多的电磁计衬里和电极确保了对各种工艺需求的适应性。独特的 SensorProm 技术可实现简单、灵活的调试,而坚固的全焊接结构可确保耐用性。
即插即用设计,采用紧凑安装或单独安装,可以轻松地在现场更换和调试变送器。MAG 现场验证和可追溯认证使维修和诊断变得简单。
FM MAG 3100 是一款通用电磁流量传感器,带有衬里和电极,适用于所有应用。它经批准可在潜在爆炸性环境中使用,其高温版本最高可达 356°F。
我们的集成平台允许在所有产品(MAG 5100/3100/1100)中灵活使用MAG 5000/6000发射器。
FM MAG 3100 由碳钢(或 AISI 304)制成,具有耐腐蚀的双组分环氧涂层或 AISI 316 L 抛光法兰和外壳,可承受使用极端测量电极的特殊工艺条件。
我们领先的 SensorProm 技术存储关键的、特定于传感器的数据,并将其传递给发射机。流量传感器还可以 “热插拔”,也可以在运行期间更换。
经过验证的校准可确保精确的流量测量。每台 Siemens 流量计均在单独获得 ISO/IEC 17025 认证的设施中进行校准。