all
组件剂量精度
使用 SIWAREX WP351 和 WP251 称重电子设备实现协调功能,使用软件来控制粗流和精细流量、排空和其他计量功能。期望精度高。
我们的 SIWAREX 称重电子设备,包括 SIWAREX FTA、WP251 和 WP351,为工业计量秤、灌装秤和装袋秤提供精确的称重解决方案。它们可以在不同的称重任务中准确、高效地处理物料。
许多工业过程要求高精度和速度来分配各种材料。使用 SIWAREX 实现快速、精确的灌装,这对产品质量和运营效率至关重要。我们的电子称重应用提供大分辨率、高精度和批量信号的快速切换。
SIWAREX WP351 和 WP251 均具有较高的分辨率和较高的单组分或多组分定量精度。将解决方案无缝集成到您的 SIMATIC 自动化环境中。
提高组件剂量的精度,这是成功提供高质量产品的关键因素。我们精确可靠的测量设备提供稳定的剂量,以保护您的产品质量。
快速准确地完成固体或液体货物的灌装。我们的称重应用程序提供速度和精度,可简化您的称重操作。
无论您需要什么规模,我们的 SIWAREX 解决方案都能提供强大的性能。适应您不断变化的运营并建立可靠的称重基础设施。
使用 SIWAREX WP351 和 WP251 称重电子设备实现协调功能,使用软件来控制粗流和精细流量、排空和其他计量功能。期望精度高。
将 SIWAREX 称重电子设备无缝集成到您的 SIMATIC 自动化环境中。享受简便的可扩展性,因此您可以使用一个 SIMATIC 自动工作站自动执行单个或多个计量单元。
使用 SIWAREX WP351 和 WP251 称重电子设备进行计量。使用协调的功能和软件控制粗流和细流量、排空和其他计量操作,以获得精确的结果。