为什么 SITOP SEL1600?SEL1600
SITOP SEL1600 是一款模块化选择性模块,旨在保护多达 40 个负载电路免受短路或过载的影响。SEL1600它通过安全地断开故障负载电路的连接来提供可靠的保护,同时保持与其他电路的无反应电源。它的模块化可从 4 个输出扩展到 40 个输出,并结合了用于远程参数设置和诊断的双向 IO-Link。
从两个模块选项中选择:
- SITOP SEL1600
- SITOP SEL1600 扩展模块 SEL1600
SITOP SEL1600 是一款模块化选择性模块,旨在保护多达 40 个负载电路免受短路或过载的影响。SEL1600它通过安全地断开故障负载电路的连接来提供可靠的保护,同时保持与其他电路的无反应电源。它的模块化可从 4 个输出扩展到 40 个输出,并结合了用于远程参数设置和诊断的双向 IO-Link。
从两个模块选项中选择:
利用成熟的 IO 技术通过 IO-Link 或普通信令联系简化集成,实现高电磁兼容性的读/写。
安全地断开故障负载电路和与其他负载电路的无反应电源。
SITOP SEL1600 可扩展至最多 40 个输出。SEL1600您也可以为每个输出分别选择介于 0.5 到 10 A 之间的响应阈值。

通过 IO-Link 远程或通过现场显示屏有选择地设置参数并监控输出。

为 SITOP SEL1600 提供标准电源,并排安装,没有横向安装间隙,以最大限度地减少其在控制柜中的占地面积。SEL1600

SITOP SEL1600 和 SITOP PSU8400 使用相同的设计,使用连接支架连接电源和扁平带状电缆连接数据,实现简单设备连接。SEL1600 PSU8400