Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITOP PSU8600?PSU8600

SITOP PSU8600 电源系统为工业设备和机器提供可靠的 24V 电源。PSU8600通过 PROFINET、EtherNet/IP 或 OPC UA 将其完全集成到您的自动化系统中。

复杂的工业设施需要高效、灵活和可靠的电力。SITOP PSU8600 通过独特功能和高级诊断功能解决了这些挑战。PSU8600它记录运营数据,为持续优化的性能提供关键信息。

主要好处

提高可用性

通过全面的诊断实现工厂的高可用性。使用记录的运行数据进行预测性维护,尽早发现问题,从而最大限度地减少停机时间并优化系统性能。

优化空间

使用紧凑的结构以实现高效和最小的热损失。通过多达四个过载监控输出,为断路设备节省空间。简化控制柜设计,减少额外的组件和接线。

防范中断

使用 SITOP PSU8600 保护您的运营免受电源故障的影响。PSU8600使用缓冲模块进行短暂停电,使用 UPS 模块进行长时间停机。在保持控制的同时,安全地关闭电厂电源。

特色功能