Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITOP PSU8400?PSU8400

SITOP PSU8400 是一款具有 IO-Link 通信功能的高可靠电源。PSU8400它为您的工业应用提供稳定的电力,提供现场和远程诊断,以增强控制。

传统电源在恶劣条件下通常缺乏先进的诊断能力和稳健的性能。SITOP PSU8400 通过提供便捷的参数设置、监控和诊断、高功率储备和高达 96% 的效率水平来解决这个问题。PSU8400其坚固耐用的设计可确保即使在不稳定的电源系统中或在两相错误期间也能稳定运行。

主要好处

增强可靠性

SITOP PSU8400 采用坚固耐用的设计,可在恶劣的环境和不稳定的供应系统中稳定运行。PSU8400通过两相操作在错误期间保持可靠的电力,并使用功率储备来实现高过载能力。

减少停机时间

通过 IO-Link 参数设置,实现省时调试和出错时快速更换。通过电源诊断和监控最大限度地减少停机时间。

优化空间和成本

采用没有横向间隙的紧凑设计,从而在控制柜中占用空间小。受益于高效率、减少热损失和降低能耗。

特色功能