all
优化布局
使用 CAx 数据和 EPLAN 规划机械和电气设计。通过 TIA 选择工具轻松进行配置和可视化。使用快插式接线和灵活的 DIN 导轨或壁挂式安装进行安装,以优化控制柜布局。
SITOP PSU4200 是新一代的基本电源,非常适合各种基本应用。PSU4200其紧凑的设计和便捷的推入式安装为控制面板节省了宝贵的空间和时间,解决了空间短缺和时间压力等常见挑战。该电源为基本应用提供了高效率(高达 93%)、可靠性和可负担性的独特组合。
使用 CAx 数据和 EPLAN 规划机械和电气设计。通过 TIA 选择工具轻松进行配置和可视化。使用快插式接线和灵活的 DIN 导轨或壁挂式安装进行安装,以优化控制柜布局。
实现高达 93% 的效率,从而减少能耗和减少二氧化碳排放。通过散热设计消除额外的机柜通风,从而节省能源。
在 -25°C 至 +70°C 的宽温度范围内可靠运行,将满负载电流保持在 +60°C。将输出电压从 24 伏直流调整到 28 V 直流电以补偿长线路上的压降,实现稳定的电力输送。