Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITOP PDP6200?PDP6200

SITOP PDP6200 为恶劣环境提供分散的 24 伏电源,具有 IP65 防护等级、六路监控输出和适用于内部物流的安全扭矩关闭。PDP6200结合 Siemens Unified Edge 应用程序,团队可以在边缘快速实现可视化、诊断和远程恢复。

主要好处

加快调试

采用 IP65 安装和集成 3 相电源,在机器上提供 24 V 配电,从而降低机柜复杂性和线路布线。

增强安全性

使用 Safe Torque Off 在没有切削力的情况下停止驱动器,这样在内部物流设置中物料流就可以快速恢复。

简化边缘操作

创建无代码可视化,集中管理应用程序,转发警报,以在任何设备上实现一致的 HMI。

特色功能