为什么 SITOP 附加模块?
SITOP 附加模块是扩展模块,可可靠地保护电源免受主侧和次级侧的干扰和危险。它们通过防止停电、极端电压变化或负载故障来防止工厂停机并造成代价高昂的损失。这些模块为 SITOP 电源设备提供了独特、灵活的扩展,实现了全面的保护。
特色功能
可靠的系统保护,免受各种潜在危害
通过冗余防范故障
通过解耦两个电源,即使一个电源设备出现故障,也能确保可靠的 24V 直流电源。该模块持续监控供电电源单元,并在出现故障时发送信号。

为 24V 直流负载提供快速、选择性的故障定位
将 24V 直流电源电路分成不同的分支并有选择地保护它们。这些模块可以可靠地断开故障负载电路,确保不间断地向其他负载供电,并防止整个设备出现故障。

弥合短期电源故障
使用电解电容器缓解秒级范围内的短期电源故障(电压过低),确保可靠、无中断的运行。

可靠地减少浪涌电流
通过可靠地减少来自启动电机、变压器和其他设备的高浪涌电流,防止保护设备跳闸和损坏敏感组件,保护电源和所有连接的负载。

防范高反向电压
SITOP CHO1400 斩波器模块保护 24V 或 48V 电源的输出免受负载(例如制动模式下的直流电动机)引起的过高电压的影响。如果由于再生制动导致电压超过模块的响应阈值,则模块通过内部电阻器将再生能量转换为热量来限制电压。

跳闸微型断路器
SITOP PBM1200 功率增强模块可以与 20 A 的 SITOP 24 伏或 48 伏电源并联连接,以便在发生短路时在毫秒内断开受影响的馈线。功率增强模块可短暂地提供微型断路器断开受影响馈线所需的高脱扣电流。