为什么选择 SISTAR®?
SISTAR® 是基于 SCADA 的批量操作过程控制系统。它提供标准化的模块化设计,以加快项目交付并降低工程成本。客户通过自动配方控制、实现合规的数字透明度、无缝数据集成 (OPC UA) 和强大的网络安全来获得稳定的产品质量。这确保了敏捷的可扩展性和主动维护,使生产能够适应不断变化的需求。
SISTAR® 是基于 SCADA 的批量操作过程控制系统。它提供标准化的模块化设计,以加快项目交付并降低工程成本。客户通过自动配方控制、实现合规的数字透明度、无缝数据集成 (OPC UA) 和强大的网络安全来获得稳定的产品质量。这确保了敏捷的可扩展性和主动维护,使生产能够适应不断变化的需求。
利用标准化、知名的工程平台,轻松联系专家和服务合作伙伴,简化维护和配方调整。
全面了解生产效率和所有批次,快速访问相关数据以获取文档和合规性。
过程屏幕数据被记录下来并可重放,从而可以轻松分析质量问题的根本原因并改善整体控制。
SISTAR® 以标准化且得到广泛认可的工程平台为基础,可确保您可以随时访问合格的专家和服务合作伙伴。这极大地简化了正在进行的维护任务,使调整配方变得简单,从而使您的运营平稳高效地运行,同时将干扰降至最低。

使用 SISTAR® 获得对生产过程的无与伦比的洞察力。它使生产效率完全透明,并可即时访问所有生产批次的数据。这种全面的监控功能有助于满足文档要求,确保合规性,并为您提供宝贵的运营见解,以优化您的制造。

SISTAR® 通过其标准用户界面记录和允许重放来自所有过程屏幕的数据,从而增强了质量控制。这种强大的诊断工具可以对可能出现的任何质量问题进行快速而精确的根本原因分析,从而促进快速故障排除和持续改进生产质量。

高水平的自动化和集成传感器确保了准确的数据收集和最高的产品质量。通过直观的可视化,SISTAR® 帮助 STAMAG 员工高效地解释流程。重放模式、批处理报告和步骤日志提供分析、优化和完整的可追溯性。
消费品的生产需要稳定的质量、多样化的配方管理以及食品、饮料和个人护理品的高效制造。SISTAR® 提供精确的配方执行和强大的批次管理,优化效率,最大限度地减少浪费,并支持严格的质量控制和法规遵从性。