为什么 SIRIUS 定时继电器?
SIRIUS 定时继电器为工业应用中的控制、启动、保护和调节电路提供精确的延时开关。该产品组合包括 3RP25、3RP20 和 7PV15 定时继电器,以及 3RA28 功能模块和辅助开关,均针对特定的安装和空间要求而设计。
- 3RP25 多功能继电器在紧凑的工业外壳中集成了多达 27 种定时功能,行业标准宽度为 22.5 mm 或 17.5 mm。
- 3RP20 接触器设计继电器具有较小的高度和安装深度的特点,可缩小开关箱中的间隙。
- 采用 17.5 mm 外壳的 7PV15 窄型继电器为住宅和标准应用提供符合 EMC 标准的性能。
所有型号均支持 12 至 240V 交流/直流电的宽电压范围,以实现全球部署的灵活性。