all
利用预组装的 3RA24 单元
订购尺寸为 S00 到 S3 的出厂接线、经过测试的星形三角形组合,输出功率高达 90 kW,随时可以安装和调试。
SIRIUS star delta 接触器组件为以最大效率启动异步电动机提供了一种可靠、节省空间的解决方案。通过将启动电流降低到直接在线值的三分之一,它们可以保护您的系统并延长电机寿命。西门子设计通过优化的电路和集成组件克服了常见的切换难题,例如电流峰值和接触磨损,从而确保平稳运行和长期性能。
将电机浪涌限制在直接在线启动的一小部分,这有助于保护上游保护设备并最大限度地减少系统的电气压力。
部署经过测试的预接线组件,这些组件经过了集成联锁,从而减少了接线工作量并缩短了调试时间。
使用坚固耐用的 SIRIUS 组件和首选的星三角电路,以避免切换期间出现滋扰跳闸和触点磨损。
订购尺寸为 S00 到 S3 的出厂接线、经过测试的星形三角形组合,输出功率高达 90 kW,随时可以安装和调试。
选择适合您的构建标准的连接技术,这两种选择均适用于预组装的产品组合。
安装具有 24—240 V 宽交流/直流电源、0.5—60 秒定时和集成 50 ms 死区间的功能模块,以简化控制布线。