跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 3RV29 进料系统?

SIRIUS 3RV29 馈电系统提供电源输入和配电。3RV29它为一组电机起动器保护器或负载馈线提供能量,支撑尺寸为 S00 和 S0 的螺钉和弹簧型端子。

管理多个电机起动器的电源既复杂又耗时。我们的系统通过涵盖各种电机额定值的透明解决方案简化了这一点。简化能源分配,降低复杂性并提高运营效率。

使用插入式连接轻松安装,无需工具即可快速安装。使用我们的 CAx 下载管理器提供的全面的数字文章数据、电路图和 3D 模型,实现精确的电气工程。在运行期间更换有缺陷的模块,无需断开其他组件,从而最大限度地减少停机时间并保持持续的电源供应。

关键优势

减少安装时间和精力

使用我们的插件连接节省时间和精力。通过免工具组装最大限度地减少错误并加快部署,从而更快地完成项目。优化您的工作流程以提高工作效率。

简化系统设计和扩展

将我们的进料系统与 SIRIUS 模块化组件集成,以简化设计和扩展。降低复杂性以实现平稳运行,并创建统一、适应性强的控制环境。

提高电气工程的准确性

借助随时可用的数字数据,您可以根据需要访问精确的文章数据、电路图和三维模型,从而实现无错误的设计和高效的项目执行。

特色功能