Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMOCODE?

30 多年来,SIMOCODE 一直在控制和监控世界各地的低压恒速电机。在加工行业中,只要电机能保持运转,

SIMOCODE 就在那里。

受益于提高的透明度,使您可以实时了解系统的运行情况。SIMOCODE 具有多功能性和可靠性,可帮助您适应新的挑战。使用 SIMOCODE,您将实现更高效、更安全和更具前瞻性的电机管理。

从 SIMOCODE 产品组合中的多个型号中进行选择:

  • SIMOCODE pro S:基本型号,非常适合入门级电机管理
  • SIMOCODE pro V:提供更多的通用性和功能范围
  • SIMOCODE M-CP:用于抽出式装置的紧凑型设备

主要好处

避免工厂停产

SIMOCODE 监控、保护和控制恒速电机,并实现预测性维护。它不会等到问题发生后再关闭电机,从而事先建立了透明度。

访问详细数据

SIMOCODE 提供整个过程的详细操作、服务和诊断数据。工程设计很简单,集成到过程控制系统也很简单。它实现了简单而经济的电机管理。

获得全面保护

通过监控所有电气变量,SIMOCODE 可以及早发现操作行为中的不规则之处。它提供全面、全方位的电机保护以及集成的热敏电阻电机保护。

特色功能

Select...
A person is standing in front of a white wall with a blue and white Siemens logo.

设计中的 SIMOCODE

使用 TIA 选择工具中的 “控制面板设计” 进行简单的初步电气预设计。SIMOCODE 具有自动短路计算、导体尺寸和符合标准的文档等功能。由于 CAx 数据的可用性,所需的规划工作量更少。

经常问的问题

浏览相关资源

开始吧