Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 M200D 电机起动器?

坚固紧凑的 SIRIUS M200D 电机起动器非常适合安装在恶劣工业环境中的大面积区域。M200D它们可以启动和保护功率高达 5.5 kW 的电机和负载,专为连接经过现场验证的 AS-i、PROFIBUS 和 PROFINET 总线系统而设计。

在具有挑战性的环境中有效地管理电机控制。我们的电机起动器采用坚固的设计,可提供先进的保护和监控。使用广泛的诊断功能,包括电机电流读数,快速识别和解决问题。

完整的 SIRIUS 电机起动器产品组合包括:

关键优势

优化效率

提高性能并增加安装灵活性。我们的电机起动器可简化分布式驱动解决方案中的操作,从而降低复杂性。

简化调试

只需六个步骤即可轻松完成调试,从而节省宝贵的时间和资源。简单的本地设置或本地接口可为您的电机起动器提供快速高效的设置。

简化维护

借助全面的诊断概念和详尽的系统监控,提高系统可用性。如果您需要维修,模块化概念和自动重新参数设置可以轻松完成。

特色功能

探索资源和相关产品

学习

传单 | 适用于分布式驱动解决方案的坚固型电机起动器

小册子 | 带有 SIRIUS 混合工业控制装置的起动电机

观看

视频 | 调试 SIRIUS M200D 基本型电机启动器

开始使用