为何选择 SIMATIC ET 200SP 电机启动器?
SIMATIC ET 200SP 电机起动器是一款紧凑而强大的起动器,适用于功率高达 5.5 kW 的单相和三相电机。其紧凑的 30 mm 宽度节省了控制面板中的宝贵空间,满足了对更小、更高效的机柜设计的需求。作为 SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统的一部分,它在标准和安全应用中均提供无缝集成和可靠的电机保护。
特色功能
主要特征
性能范围广
电机性能范围广,功率高达 5.5 kW。
控制面板中有更多空间
模块宽度仅为 30 mm,控制面板上有更多空间。
更快的配置
在 TIA Portal 中更快地进行配置。
更快的维护
通过自动上传参数更快地进行维护。
经济实惠
通过低模块差异和混合开关技术实现经济实惠。
降低工厂成本
通过快速安装和接线降低工厂成本。
模块易于互换
模块易于互换意味着提高设备可用性。
安全解决方案
通过 SIMATIC F-CPU 或 SIRIUS 3SK 安全继电器提供灵活的安全解决方案。