Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC ET 200pro 电机起动器?

SIMATIC ET 200pro 电机起动器是西门子分布式 I/O 产品组合的一部分,可直接在机器上实现无柜电机控制。它们具有 IP65/67 防护等级和智能诊断功能,可启动和保护功率高达 5.5 kW 的电机,同时无缝集成到 SIMATIC ET 200 系列中,实现灵活自动化。该系列为每种应用提供选项:

  • 标准 ET 200pro 电机起动器 — 用于直接或反向操作的基本机电起动器
  • 高功能 ET 200pro 电机起动器 — 带软启动功能的高级电子起动器,可实现无磨损开关
  • 隔离器模块 — 安全的本地断开连接,便于维护
  • 本地安全电机起动器解决方案-无需故障保护控制器的自主安全
  • 安全电机起动器解决方案 ProfiSafe — 通过 PROFIBUS 或 PROFINET 实现联网安全
Compact industrial automation device with blue casing, multiple ports, and modular design mounted on a metal rail

特色功能

主要好处

无需机柜即可在整个产品组合中安装

从标准解决方案到安全解决方案,所有变体均直接安装在机器上,防护等级为 IP65/67,适用于恶劣环境。

通过集成诊断提高透明度

每种起动器类型都提供参数设置和诊断,无论您选择标准模块、高功能模块还是安全模块,都能确保可见性。

将配置与您的应用程序相匹配

从标准、高功能、隔离器或安全解决方案中进行选择,为您的自动化需求构建量身定制的系统。