Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIRIUS 耦合继电器和信号转换器?

当带有标准输入/输出的控制器达到其极限时,耦合继电器和信号转换器可提供电气隔离、信号放大以及电压等级或信号类型之间的转换。

有多种支持不同应用的产品可供选择。我们的 SIRIUS 3RQ4 耦合继电器适用于所有相关的耦合功能,其紧凑的设计非常适合在控制柜中进行空间优化。

耦合和功率继电器:

  • 3RQ1
  • 3RQ2
  • 3RQ34
  • LZS
  • 3TG10

信号转换器:

  • 3RS70
Red train pulling into a station with a hand holding a compact signal converter in the foreground

主要好处

无缝连接到您的 Siemens 控制器

将耦合继电器集成到控制系统中,SIMATIC 和 3RQ4 继电器之间经过验证的兼容性。模块化架构和统一设计简化了安装、配置和稳定的系统性能。

在要求苛刻的应用程序中保持高可用性

利用专为信号连续性和运行稳定性而设计的集成继电器输出,支持可靠的设备运行。经过验证的 b10d 值支持安全规划,有助于满足功能安全要求。

满足安全和行业合规性要求

借助 ATEX 认证、使用涂层电路板的可选铁路认证,以及支持在严苛条件下可靠切换的可选镀金触点模块,可在监管环境中使用。

特色功能

经常问的问题

浏览相关资源和产品

开始吧