Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIRIUS Control 3RT7?

SIRIUS 3RT7 系列通过现代、紧凑和可靠的解决方案扩展了西门子的控制和保护产品组合,旨在提供强劲的性能和安装灵活性。3RT7 系列于 2021 年推出,支持各种电机控制应用,同时保持稳定的质量和易于集成。

该系列包括:

  • 3RT7 接触器 (6—95 A)
  • 3RU7 热过载继电器 (0.11—100 A)
  • 3RH7 中间继电器(4 个触点,可扩展至 8 个触点)

凭借模块化集成、宽操作范围和简化的接线功能,3RT7 系列有助于简化面板设计并提高工业环境中的运行可靠性。

主要好处

简化安装和接线

通过便捷的接线设计、带长指示器和支持高效面板组装的紧凑尺寸缩短安装时间。

提高各运行条件下的可靠性

支持稳定的电机控制,温度和电压工作范围宽,有助于在不同的工业环境中保持可靠的性能。

启用灵活的系统配置

通过可扩展的继电器触点以及接触器和热过载继电器之间的模块化集成,适应应用需求。

特色功能