Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 SIRIUS Control 3MT8?

SIRIUS 智能控制 3MT8 代表了控制和保护技术的全面升级。该产品组合专为性能、效率和易于集成而设计,为各种工业应用的电机控制和保护提供了可靠的解决方案。

该系列包括:

  • 3MT8 Contactors (6—400 A)
  • 3MU8 热过载继电器 (0.11—400 A)
  • 3MV8 电动机保护断路器 (0.11—52 A)
  • 3MH8 接触器继电器

3MT8 系列采用协调的钛灰色设计、紧凑的尺寸和模块化集成,可简化安装,同时支持稳定、高性能的操作。

主要好处

最大限度地提高电机应用的可靠性

以稳定、可靠的性能处理高效的电机浪涌电流。较宽的工作电压范围提高了在不同控制环境中的适用性。

简化面板设计和安装

通过紧凑的占地面积和协调的产品设计节省空间。接触器和过载继电器之间的模块化集成可实现无缝组装和简化面板布局。

轻松适应应用程序要求

精确配置辅助触点以满足系统需求。受益于种类繁多的通用配件和应用支持文档,加速解决方案开发。

特色功能