all
全面的继电器组合
包括通用、纤薄、高保护、高功率和高可靠性的继电器选项,其灵活的触点配置支持各种额定电流、电压和安装需求。
SIRIUS 3RQ0 引脚继电器系列在 PLC 和控制负载之间提供可靠的信号切换和电气隔离。该系列旨在保护控制器接口,同时确保准确的信号传输,支持广泛的自动化和控制应用。
3RQ0 系列包括针对不同操作环境、性能水平和安装要求量身定制的多种继电器类型。该系列具有灵活的触点配置、集成状态指示器和可选的电涌抑制功能,有助于简化系统设计,同时提高运行可靠性。
该系列的变体包括:
将 PLC 输出与控制负载隔离,以防止电气干扰和端口损坏,同时确保自动化系统之间精确、稳定的信号切换。
从多种继电器变体、触点配置和额定电流中进行选择,以支持从一般控制任务到高功率或高保护环境的各种应用。
利用集成的 LED 和机械状态指示器、可选弹簧端子和内置测试杆功能,减少布线工作量并改善诊断,从而加快调试和维护速度。
包括通用、纤薄、高保护、高功率和高可靠性的继电器选项,其灵活的触点配置支持各种额定电流、电压和安装需求。
提供机械和 LED 指示灯以实现实时状态可见,可选的直流浪涌抑制功能可保护控制器免受电压尖峰的影响。
支持可选的弹簧端子、紧凑的设计和多种安装配置,以简化面板集成和系统扩展。