all
集成的多合一信号塔设计
8WU46 信号列在一个预配置的单元中结合了视觉和听觉信号,从而简化了选择和安装。
工业设备需要清晰、可靠的信号,该信号易于安装并能适应不同的机器设计。8WU46 集成信号塔采用紧凑的一体化设计,提供强大的可见度、声音警报和灵活的安装选项。
其透明镜头最大限度地减少了环境光的干扰,同时从各个角度提供强烈的可见信号。预配置的套件包含安装硬件和电缆,从而简化了产品选择和安装。凭借灵活的堆叠选项、集成的蜂鸣器和可折叠的安装底座,8WU46 可轻松适应不同的设备布局和安装环境。
8WU46 专为与 3SB6 按钮和指示灯无缝配对而设计,可为工业设备创建一致而高效的信号解决方案。
使用包括安装支架和电缆的完整套件缩短设置时间。预配置的组件最大限度地降低了产品选择的复杂性,并支持在多种设备类型上更快地安装。
使用透明镜头设计和 85 dB 脉冲蜂鸣器提供清晰的视觉和听觉警报。鼓形镜头提供一致的全方位照明,同时最大限度地减少环境光干扰。
通过可调节的安装角度、可折叠的安装选项和多孔底座兼容性支持灵活安装,无需重新设计设备即可更换现有信号塔。
8WU46 信号列在一个预配置的单元中结合了视觉和听觉信号,从而简化了选择和安装。
该灯杆系列支持 2-4 个信号层,可选集成蜂鸣器,以满足不同的机器状态指示要求。
永不停机的 LED 信号具有长达 50,000 小时的使用寿命,可支持长期性能并减少维护。