Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIRIUS Command 8WU44?

8WU44 模块化信号塔结合了灵活的配置、耐用的结构和经久耐用的 LED 技术,可在复杂、苛刻的环境中提供可靠的性能。

其模块化结构允许用户堆叠多达五个信号模块,以创建自定义的警报组合。8WU44 自始至终采用 LED 光源,使用寿命长、能源效率高,维护要求更低。

该系列具有 IP65 等级保护和各种安装附件,支持在各种工业应用中可靠运行。

主要好处

配置灵活的多级信令

堆叠多达五个模块化层,以创建根据您的应用要求量身定制的自定义视觉和听觉警报组合。

在恶劣环境中实现可靠运行

利用 IP65 防护等级和适用于复杂工业条件的坚固结构,保持可靠的信号性能。

减少能源消耗和维护

使用额定长达 50,000 小时的 LED 光源延长使用寿命并降低能耗,从而最大限度地减少更换频率和停机时间。

特色功能